- Til.nro:
- SR 1995235
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Avautumiskulma
- 130°
- Asennusmahdollisuudet
- Kääntökehyksille 19 tuuman tasoon, sivulle
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Suurin sallittu kuormitus 800 N TS-asennuslevyn liukukisko irrotettuna.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 800 mm
- Sopii kotelotyypille
- TS
- SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,557 kg
- Bruttopaino
- 3,8 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177164932
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
SR Asennussarja TS/SE RAL7035