Asennussarja suurille kääntökehyksille, peitelevyllä

Til.nro: SR 1997835

Suuren peitelevyllä varustetun kääntökehyksen asentamiseen.

Til.nro:
SR 1997835
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
Avautumiskulma
180°
Asennusmahdollisuudet
Kääntökehyksille 19 tuuman tasoon, sivulle
Kääntökehyksille 19 tuuman tasoon, keskelle
Kuormitettavuus (staattinen)
1 200 N
Note to permissible static load max.
Asennus mahdollinen vain asennuslevyn liukukisko irrotettuna.
Sopii:
Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 800 mm
Sopii kotelotyypille
TS
SE
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,855 kg
Bruttopaino
6,32 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177343542
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SR asennussarja 800mm RAL7035
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat