Pienen kääntökehyksen asennukseen AX- VX-, SE-kaappeihin tai osa-asennuslevyn (osa-asennuslevyn saranan yhteydessä) asennukseen
- Til.nro:
- VX 8619600
- Tuotekuvaus
- Pienen kääntökehyksen asennukseen AX- VX-, SE-kaappeihin tai osa-asennuslevyn (osa-asennuslevyn saranan yhteydessä) asennukseen
- Käyttöalueet
- VX: Suoraan kaappiprofiiliin etummaiseen asentoon
- VX: Järjestelmäkiskon 23 x 64 mm yhteydessä, syvyyssuunnassa säädettävä
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Niklattu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Suoraan kaappiprofiiliin etummaiseen asentoon
- Järjestelmäkiskon 23 x 64 mm yhteydessä, syvyyssuunnassa säädettävä
- Ohje
- Asennus AX-teräslevykoteloon vain AX-asennussarjan kanssa
- VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
- Saranakiinnitys 8617650 osa-asennuslevyille
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 1 500 N
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
AX
Leveys: = 600 mm - Sopii kotelotyypille
- VX
- AX
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,4 kg
- Bruttopaino
- 2,52 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX asennussarja, pienelle kääntökehykselle, leveys 600 mm