Kääntökehys, suuri, ilman peitelevyä 600 mm ja 1200 mm leveisiin TS- tai VX SE-kaappeihin

Til.nro: SR 2345700

600 mm ja 1200 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, ilman peitelevyä, 482,6 mm (19˝)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.

Til.nro:
SR 2345700
Tuotekuvaus
482,6 mm:n (19") komponenttien asentamiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. salpalukko kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja
Asennusohje
Asennustilanteesta riippuen tarvitaan TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm tai TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm
Ohje
Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 600 mm
= 1.200 mm
Korkeus: ≥ 2.200 mm
Korkeusyksiköt
45 U
Sopii kotelotyypille
TS
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13,303 kg
Bruttopaino
14,003 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177021785
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SR Kääntökehys, suuri, ilman peitelevyä, TS- , VX SE -kaapeille, L: 600/1200 mm 45 U
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat