Kääntökehys, suuri, peitelevyllä TS, VX SE, 800 mm leveille kaapeille

Til.nro: SR 2346235

800 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, peitelevyllä, 482,6 mm (19˝)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.

Til.nro:
SR 2346235
Rakenne
19 tuuman taso sivulla
Tuotekuvaus
482,6 mm:n (19") komponenttien asentamiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Kehys: sinkitty
Peitelevy: maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. tankolukkojärjestelmän kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
TS/SE avautumiskulmassa 130° tai 180°, riippuen valitusta asennussarjasta
Asennusohje
Asennustilanteesta riippuen tarvitaan TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm tai TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm
Ohje
Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
Kaksoisovilla varustettuihin TS- ja SE-kaappeihin, joiden korkeus on 1 800 ja 2 200 mm, on asennettava seuraavaksi pienempi kääntökehys lukkoon osumisen estämiseksi.
Sopii:
Kaappityyppi: TS
VX SE
Leveys: = 800 mm
Korkeus: ≥ 2.200 mm
Korkeusyksiköt
45 U
Sopii kotelotyypille
TS
VX SE
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
21,388 kg
Bruttopaino
22,514 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177165236
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SR Kääntökehys, suuri, peitelevyllä, TS-, VX SE -kaappeihin, L: 800 mm, 45 U, asennus sivulle
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat