482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.
- Til.nro:
- VX 8619012
- Rakenne
- ilman peitelevyä
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Kehys: sinkitty
Peitelevy: maalattu - Väri
- Peitelevy: RAL 7035
- Toimitus
- Sis. lukitusjärjestelmän, 130°:n saranan
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja - Asennusohje
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan järjestelmäkisko 23 x 64 mm
- Ohje
- Avatun kääntökehyksen varmistamiseen tarvitaan kääntökehyksen ovisalpa
- Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
Korkeus: ≥ 1.800 mm - Korkeusyksiköt
- 35 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,939 kg
- Bruttopaino
- 12,567 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177920446
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX kääntökehys, 600x1800 mm LxK, 35U