- Til.nro:
- TS 8613070
- Tuotekuvaus
- Yleiskehikkojen ja muiden sisärakenteiden kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 17 U
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
- Ohje
- 482,6 mm:n (19":n) mitta muodostuu, kun asennetaan 600 mm leveiden kaappien runkoon
- Sopii:
- PC-kaapille. Oven taakse alas.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,956 kg
- Bruttopaino
- 3,157 kg
- Tullitariffinimike
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234