Tämä tuote poistuu: 31.1.2016
- Til.nro:
- DK 7685000
- Tuotekuvaus
- 19 tuuman komponenttien asennukseen verkkokaapeissa, DK PS -palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa. Profiilikiskoja voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyyssuunnassa. Profiilikiskojen kiinnitykseen tarvitaan asennuskulma.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 15 U
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Sopii:
- Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit
DK PS
Korkeus: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,494 kg
- Bruttopaino
- 1,694 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177133303
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentaatiot
- Quick guide