19":n profiilikiskot DK:lle PS:lle, CS New Basic -kaapille

Til.nro: DK 7686000

19 tuuman komponenttien asennukseen verkko- ja palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa.

Til.nro:
DK 7686000
Tuotekuvaus
19 tuuman komponenttien asennukseen verkkokaapeissa, DK PS -palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa. Profiilikiskoja voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyyssuunnassa. Profiilikiskojen kiinnitykseen tarvitaan asennuskulma.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt
20 U
Asennusmitat
Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
Sopii:
Kaappityyppi: DK PS
Korkeus: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,8 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177133327
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentaatiot
Quick guide