Tämä tuote poistuu: 14.1.2012
- Til.nro:
- DK 7695000
- Tuotekuvaus
- 19 tuuman komponenttien asennukseen verkkokaapeissa, DK PS -palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa. Profiilikiskoja voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyyssuunnassa. Profiilikiskojen kiinnitykseen tarvitaan asennuskulma.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 47 U
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Sopii:
- Kaappityyppi: DK PS
Korkeus: = 2.200 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,9 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177133488
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentaatiot
- Quick guide