Profiilikiskot, 482,6 mm (19") TS-kaappiin Tuotenumero: DK 7827.081 L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin. Vaihtoehtoinen tuotesuositus: Määritä tuote Näytä tämä sivu PDF-tiedostona Liukukiskot, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolla Tuotteisiin Tuotenumero: DK 7827.081 Rakenne L-kulma Hyödyt Etupuolen integroidut U-merkinnät helpottavat tuumaisen tason järjestelmällistä toteuttamista. L-muotoisiin profiilikiskoihin voidaan asentaa palvelinjärjestelmien asennussarjoja. Sopii 19 tuuman osa-asennukseen Tekniset tiedot Integroidut 482,6 mm:n (19":n) rei'itykset (EIA-standardi) Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla Kromatoitu tuumaisten asennusten sähköä johtavaa kiinnitystä varten Materiaali Teräslevy, 2 mm Toimitus Sis. kiinnitystarvikkeet Korkeusyksiköt 15 U Ohje Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan. L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria. Sopii: Kaappityyppi: TSKorkeus: 800 mm Pakkausyksikkö 2 kpl Nettopaino 1,752 kg Bruttopaino 1,952 kg Tullitariffinimike 73269098 EAN 4028177234833 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 Dokumentaatiot Ohjeet DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL Tietolehdet Technical Data sheet DE EN FI Tekniset yksityiskohdat CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH