- Til.nro:
- DK 7794740
- Tuotekuvaus
- L-muotoisiin profiilikiskoihin voidaan asentaa metrisiä rakenneryhmiä ja komponentteja. Asennussarjasta riippuen voidaan toteuttaa kiinnitysmitat 465 mm ja 515 mm.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 59 SU
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: 1.600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 19 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177350502
- ECLASS 8.0
- 27189261