- Til.nro:
- DK 7831611
- Tuotekuvaus
- L-muotoisiin profiilikiskoihin voidaan asentaa metrisiä rakenneryhmiä ja komponentteja. Asennussarjasta riippuen voidaan toteuttaa kiinnitysmitat 465 mm ja 515 mm.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 17 SU
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 46,566 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177263369
- ECLASS 8.0
- 27189261