Tämä tuote poistuu: 31.10.2021
- Tuotenumero:
- DK 7856.713
- Tuotekuvaus
- Hitsattu 482,6 mm:n (19") asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyyssuunnassa, ja se on tarkoitettu etummaiseen ja takimmaisen 482,6 mm:n (19") tason muodostamiseen. Asennuskehyksessä on sivuilla ja takana TS-kaappiprofiilin järjestelmärei'itys, joten siihen voidaan kiinnittää erilaisia TS-järjestelmälisävarusteita kuten kaapelien vedonpoistokiskot, kaapelinohjaussangat jne.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 24 U
- Kuormitettavuus
- 10000 N:aan asti staattinen kuormitus, kuormituksen ollessa tasainen kahteen 482,6 mm:n (19":n) asennuskehykseen, koko kaappikorkeudelta.
- Ohje
- 482,6 mm:n (19":n) asennuskehyksen ja tuuletinlevyn yhdistelmä ei ole mahdollinen. Aktiivista tuuletusta varten suositellaan modulaarisen tuuletinkaton käyttöä.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
CS-perusulkokaapit
CS-moduuliulkokaapit
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,631 kg
- Bruttopaino
- 8,033 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177402355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261