Asennuskehys, 482,6 mm (19") TS, CS perus- ja moduuliulkokaapeille

Til.nro: DK 7856725

Etumaisen ja takimmaisen 482,6 mm (19")-tason asennukseen, hitsattu 482,6 mm (19")-asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyyssuunnassa.

Til.nro:
DK 7856725
Tuotekuvaus
Hitsattu 482,6 mm:n (19") asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyyssuunnassa, ja se on tarkoitettu etummaiseen ja takimmaisen 482,6 mm:n (19") tason muodostamiseen. Asennuskehyksessä on sivuilla ja takana TS-kaappiprofiilin järjestelmärei'itys, joten siihen voidaan kiinnittää erilaisia TS-järjestelmälisävarusteita kuten kaapelien vedonpoistokiskot, kaapelinohjaussangat jne.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
24 U
Kuormitettavuus
10000 N:aan asti staattinen kuormitus, kuormituksen ollessa tasainen kahteen 482,6 mm:n (19":n) asennuskehykseen, koko kaappikorkeudelta.
Ohje
482,6 mm:n (19":n) asennuskehyksen ja tuuletinlevyn yhdistelmä ei ole mahdollinen. Aktiivista tuuletusta varten suositellaan modulaarisen tuuletinkaton käyttöä.
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
CS-perusulkokaapit
CS-moduuliulkokaapit
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10,246 kg
Bruttopaino
10,785 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177402393
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tietolehdet
Technical Data sheet