Taivutetut profiilikiskot. Profiilikiskoja on saatavilla myös L-kulmaisina.
- Til.nro:
- DK 7827160
- Rakenne
- Taivutettu
- Hyödyt
- Etupuolen integroidut U-merkinnät helpottavat tuumaisen tason järjestelmällistä toteuttamista.
- Tekniset tiedot
- Integroidut 482,6 mm:n (19":n) rei'itykset (EIA-standardi)
- Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla
- Kromatoitu tuumaisten asennusten sähköä johtavaa kiinnitystä varten
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 33 U
- Ohje
- Profiilikiskojen avulla voidaan toteuttaa myös kiinnitysmitat 21", 23" ja 24".
- Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan.
- L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
CS Toptec
Korkeus: 1.600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,766 kg
- Bruttopaino
- 4,966 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177234895
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261