Tämä tuote poistuu: 30.10.2021
- Til.nro:
- DK 5501275
- Tuotekuvaus
- Hitsattu 482,6 mm (19") asennuskehys tuumaisen asennustason integroimiseksi TS-runkotelineen sisäpuolelle. Profilointi TS IT:n mukaisesti täydellisen järjestelmien yhteensopivuuden takaamiseksi, sis. asennuksen ilman työkaluja. Syvyyssuunnassa säädettävä kiinnitys katto- ja pohjakehyksen välillä. Yksittäiset korkeusyksiköt numeroitu molempiin suuntiin. Asennuskehys edessä, valmisteltu johtojenhallinnan ja Dynamic Rack Control (RFID) -ohjauksen integrointia varten, asennuskehys takana säästää tilaa PDU-virtakiskojen integroinnissa, molemmin puolin Zero-U-Space-tilassa.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pohjamaalaus
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Asennuspaikka
- taakse
- Kuormitettavuus
- 15000 N:aan asti staattinen kuormitus, kuormituksen ollessa tasainen kahteen 482,6 mm:n (19":n) asennuskehykseen, koko kaappikorkeudelta.
- Ohje
- Kaapin rungon ulompi asennustaso säilyy lisäasennuksia varten, väliaikainen erottaminen ilmanohjauslevyjen avulla mahdollista
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 14 kg
- Bruttopaino
- 16,5 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177716483
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS IT asennuskehys taakse 800x2000
- Dokumentaatiot
- Ohjeet