Asennuskehys, 482,6 mm (19") TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 5501292

Etumaisen ja takimmaisen 482,6 mm (19")-tason asennukseen, hitsattu 482,6 mm (19")-asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyyssuunnassa.

Til.nro:
DK 5501292
Tuotekuvaus
Hitsattu 482,6 mm (19") asennuskehys tuumaisen asennustason integroimiseksi TS-runkotelineen sisäpuolelle. Profilointi TS IT:n mukaisesti täydellisen järjestelmien yhteensopivuuden takaamiseksi, sis. asennuksen ilman työkaluja. Syvyyssuunnassa säädettävä kiinnitys katto- ja pohjakehyksen välillä. Yksittäiset korkeusyksiköt numeroitu molempiin suuntiin. Asennuskehys edessä, valmisteltu johtojenhallinnan ja Dynamic Rack Control (RFID) -ohjauksen integrointia varten, asennuskehys takana säästää tilaa PDU-virtakiskojen integroinnissa, molemmin puolin Zero-U-Space-tilassa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalaus
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt
47 U
Asennuspaikka
eteen
Kuormitettavuus
15000 N:aan asti staattinen kuormitus, kuormituksen ollessa tasainen kahteen 482,6 mm:n (19":n) asennuskehykseen, koko kaappikorkeudelta.
Ohje
Kaapin rungon ulompi asennustaso säilyy lisäasennuksia varten, väliaikainen erottaminen ilmanohjauslevyjen avulla mahdollista
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,6 kg
Bruttopaino
16,6 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177716513
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS IT asennuskehys eteen 800x2200
Dokumentaatiot
Ohjeet