Tasaavat täyden kaappikorkeuden asennusten 482,6 mm (19") ja kaapin sisäkorkeuden välisen eron.
- Til.nro:
- TS 8613030
- Tuotekuvaus
- Tasaavat täyden kaappikorkeuden (482,6 mm (19")) ja kaapin sisäkorkeuden välisen eron.
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Korkeus: = 1.800 mm
= 2.200 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,571 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- 19'' täytepeitelevy 1800/2200 2kpl