Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Til.nro:
- TS 8613040
- Tuotekuvaus
- Tasaavat täyden kaappikorkeuden (482,6 mm (19")) ja kaapin sisäkorkeuden välisen eron.
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Korkeus: = 1.600 mm
= 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,719 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- 19'' täytepeitelevy 2000 kaap. 2kpl