Mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen 2 U:n lisäasennuspintojen toteuttamisen kaapin runkoon tai sivuttain olemassa oleviin profiilikiskoihin kiinnittämällä.
- Til.nro:
- DK 7246420
- Tuotekuvaus
- Mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen 2 U:n lisäasennuspintojen toteuttamisen kaapin runkoon tai sivuttain olemassa oleviin profiilikiskoihin kiinnittämällä. Kulmien pitkät kiinnitysreiät mahdollistavat asennuskulmien välisen etäisyyden vapaan valinnan siten, että myös muita tuumaisia kiinnitysmittoja voidaan toteuttaa. Toinen reikärivi on muita valinnaisia asennuspintoja varten.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,172 kg
- Bruttopaino
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Asennussarja, 2 U, 482,6 mm:n (19") laitteiden pystysuuntaiseen asennukseen.
- Dokumentaatiot
- Info sheet