19":n rakenteet

Liukukiskot

Liukukiskot tarjoavat asennustilaa komponenteille, jotka ripustetaan 19" tasoon, ja tasaavat raskaiden rakenteiden kiskoille aiheuttamaa kuormitusta. Raskaille kuormille tarkoitettujen liukukiskojen kantavuus on 800 N:n staattisella kuormalla.

Liukukiskot

Liukukiskot, 1 U, syvyyssuunnassa säädettävät VX IT-, TE-, TX CableNet-kaapeille

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.

Liukukiskot

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.

Liukukiskot

Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus VX IT:lle

Kiinnitettäväksi 19"-kiinnitystasoon.

Liukukiskot

Liukukisko TE-kaappeihin

Asennus etumaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin, raskaiden tuumaisten komponenttien tukemiseen.

Liukukiskot

Liukukisko TS-adapteriprofiiliin, molemminpuolinen kiinnitys

Molemminpuoleiseen kiinnitykseen etumaisen ja takimmaisen adapteriprofiilin, 482,6 mm (19") tai adapterikappaleiden, 482,6 mm (19") väliin.

Liukukiskot

Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus, raskas kuorma VX IT:lle

Asennettavaksi etumaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin 19":n standard-profiilikiskoihin ja 19":n dynamic-profiilikiskoihin VX IT -kaapeissa.

Liukukiskot

Liukukisko VX 19":n adapteriprofiiliin molemminpuolisella kiinnityksellä

Asennus etummaisen ja taaimmaisen 19":n adapteriprofiilin tai 19":n adapterikappaleen väliin.

Liukukiskot

Liukukiskot, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolla

TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolle, raskaiden rakenteiden tukemiseen.

Liukukiskot

Liukukisko VX 19":n adapteriprofiiliin yksipuoleisella kiinnityksellä

Asennus 482,6 mm (19") adapteriprofiiliin.

Liukukiskot

Liukukiskot, 1 U, syvyyssuunnassa säädettävät VX IT, TE:lle

Palvelin- ja verkkokaappeihin kahdella tuumaisella asennustasolla, kiinnitys taivutettuihin ja L-muotoisiin profiilikiskoihin, 482,6 mm (19")-asennuskehykseen ja TE:hen, ulos vedettävissä.

Liukukiskot

Liukukisko 2 HE, kiinteä asennus, läpimenevä kahdelle 482,6 mm:n (19 tuuman) kiinnitystasolle

Kahdelle 482,6 mm (19")-kiinnitystasolle, raskaiden rakenteiden tukemiseen Data Rackissa.

Liukukiskot

Syvyyssuuntaiset kiskot Data Rackille

Kahden 482,6 mm (19")-kiinnitystason kiinnitykseen ja tukemiseen Data Rackissa, pituussuunnassa säädettävissä.

Liukukiskot

Syvyyssuuntaiset kiskot 482,6 mm:n (19 tuuman) profiilikiskoille

L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.