- Til.nro:
- DK 7063883
- Tuotekuvaus
- Liukukisko säädetään sopivan pituiseksi ja asennetaan etummaisen ja takimmaisen asennustason väliin. Takana olevien ripustuskoukkujen ja etupuolelta tapahtuvan ruuvikiinnityksen ansiosta liukukiskot on helppo asentaa yksin. Integroitavat asennuskomponentit työnnetään liukukiskolle vaakasuoraan ja kiinnitetään tarvittaessa sen kiinnitysreikien kautta asennustasoon.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Liukukiskojen erityisen kapean rakenteen ansiosta voidaan kiskoja käyttää useimmiten tuumaisten asennuskomponenttien integroimisessa. Koska ne kiinnitetään normien mukaiseen asennustasoon, ne ovat riippumattomia valmistajasta. Liukukisko pienentää hieman asennustilaa liukukiskon alapuolelta, joten sen alla olevaa korkeusyksikköä voidaan käyttää vain rajoitetusti.
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 80 kg
- Tukipinta
- Leveys: 50 mm
- Pituus
- 590: 930 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,25 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261