Liukukisko TS-adapteriprofiiliin, molemminpuolinen kiinnitys

Til.nro: TS 8613150

Molemminpuoleiseen kiinnitykseen etumaisen ja takimmaisen adapteriprofiilin, 482,6 mm (19") tai adapterikappaleiden, 482,6 mm (19") väliin.

Til.nro:
TS 8613150
Tuotekuvaus
Asennus etummaisen ja taaimmaisen adapteriprofiilin, 482,6 mm (19”) tai adapterikappaleen 482,6 mm (19”) väliin.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 500 mm
Asennusmitat
Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
3,34 kg
Bruttopaino
3,535 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Liukukiskot 19'' ls 500 10kpl