Liukukisko TS-adapteriprofiiliin, yksipuolinen kiinnitys

Til.nro: SZ 4530000

Yksipuoleiseen kiinnitykseen adapteriprofiileihin, 482,6 mm (19).

Til.nro:
SZ 4530000
Tuotekuvaus
Asennus 482,6 mm (19") adapteriprofiiliin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
185 mm
Asennusmitat
Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
3,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177102385
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261