- Til.nro:
- TS 3659190
- Rakenne
- tasoetäisyydelle 559,0-789,0 mm
- Tuotekuvaus
- Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 426 mm.
- Materiaali
- Teräslevy
- Toimitus
- Teleskooppikisko asennussarjalla
Kiinnitystarvikkeet
- Ulosvetopituus
- 596,4 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: 800 mm
Kaappityyppi: TS IT
- Kuormitettavuus
- 30 kg
- Ohje
- Vain L-muotoisten profiilikiskojen kanssa
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,946 kg
- Bruttopaino
- 3,146 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177222915
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
Teleskooppikiskot 800mm 30kg