Asennussarja TS, raskaalle kuormitukselle, leveys-/syvyyssuunnassa säädettävä asennuskehykselle 482,6 mm (19") TS-, CS perus- ja moduulikoteloissa
Tuotenumero: DK 7827.590
Mahdollistaa 600 mm leveän asennuskehyksen 482,6 mm (19") syvyys- ja leveyssuunnassa säädettävän asennuksen 800 mm leveisiin kaappeihin.
- Tuotenumero:
- DK 7827.590
- Tuotekuvaus
- Asennus 800 mm:n levyisiin kaappeihin: Asennussarja mahdollistaa 600 mm leveän asennuskehyksen (482,6 mm (19")) syvyys- ja leveyssuunnassa säädettävän asennuksen 800 mm leveisiin kaappeihin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Kuormitettavuus
- 750/1500 kg staattinen kuorma tasoa/kaappia kohti
- Pakkausyksikkö
- 1 erä
- Nettopaino
- 10,024 kg
- Bruttopaino
- 10,552 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177616028
- ECLASS 8.0
- 27189234