Tämä tuote poistuu: 30.12.2014
- Til.nro:
- DK 7827490
- Rakenne
- Asennuspaikka sivulla
- Tuotekuvaus
- Asennuskulmat kiinnitetään ruuveilla kotelon runkoon kaapin leveyssuunnassa. Profiilikiskot kiinnitetään ylhäältä ja alhaalta asennuskulmaan. Kaapin osa-asennusta varten asennuskulmat voidaan kiinnittää TS-järjestelmäkiskoihin (Chassis) 17 x 73 mm, kaapin rungon ulompaan asennustasoon.
- Hyödyt
- Kulmat huolehtivat siitä, että sivuilla on hyvin vapaata tilaa kaapelien ohjaukseen.
- Syvyyssäädettävä kiinnitys mahdollinen hyödyntämällä pitkiä kiinnitysreikiä
- Sopii 19 tuuman osa-asennukseen
- Käyttöalueet
- Olemassa olevien TS-sovellusten jälkiasennukseen
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,94 kg
- Bruttopaino
- 4,139 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentaatiot
- Info sheet