Asennussarja TS, leveyssuunnassa säädettävä tuumainen/metrinen, TS

Til.nro: DK 7827550

Yleiskäyttöiset syvyyssuuntaiset kiskot, jotka voidaan asentaa niin L-muotoisiin kuin taivutettuihin profiilikiskoihin syvyys- ja leveyssuunnassa säädettävinä.

Til.nro:
DK 7827550
Tuotekuvaus
Yleiskäyttöiset syvyyssuuntaiset kiskot, jotka voidaan asentaa niin L-muotoisiin kuin taivutettuihin profiilikiskoihin syvyys- ja leveyssuunnassa säädettävinä. Asennussarja kaikille leveysmitoille: Tuumamääräinen kiinnitysmitta 19″/21″/23″/24″, metrimääräinen kiinnitysmitta 18/20 SU
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: 800 mm
Kuormitettavuus
200 kg staattinen kuorma tasoa kohti
Pakkausyksikkö
1 erä
Nettopaino
2,025 kg
Bruttopaino
2,125 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177616035
ECLASS 8.0
27189234