- Til.nro:
- DK 7827560
- Tuotekuvaus
- Yleiskäyttöiset syvyyssuuntaiset kiskot, jotka voidaan asentaa niin L-muotoisiin kuin taivutettuihin profiilikiskoihin syvyys- ja leveyssuunnassa säädettävinä. Asennussarja kaikille leveysmitoille: Tuumamääräinen kiinnitysmitta 19″/21″/23″/24″, metrimääräinen kiinnitysmitta 18/20 SU
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: 1.000 mm
- Kuormitettavuus
- 200 kg staattinen kuorma tasoa kohti
- Pakkausyksikkö
- 1 erä
- Nettopaino
- 2,3 kg
- Bruttopaino
- 2,55 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177616042
- ECLASS 8.0
- 27189234