Syvyyssuuntaiset kiskot asennussarjaksi tuumaisille profiilikiskoille, asennusmitta 23" ja 24"

Til.nro: DK 7827024

Tuumaisille profiilikiskoille, käyttämällä kiskoja 800 mm leveissä kaapeissa toteutettavissa kiinnitysetäisyydet 23" ja 24", valinnaisesti voidaan käyttää taivutettuja tai L-muotoisia, tuumaisia profiilikiskoja.

Til.nro:
DK 7827024
Rakenne
Asennusmitta 24"
Tuotekuvaus
Asennus 800 mm:n levyisiin kaappeihin: Kun syvyyssuuntaisia kiskoja käytetään 800 mm:n levyisissä kaapeissa, mahdollisia ovat kiinnitysetäisyydet 23" ja 24". Valinnaisesti voidaan käyttää taivutettuja tai L-muotoisia, tuumaisia profiilikiskoja.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: 800 mm
Syvyys: 1.000 mm
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Pakkausyksikkö
4 kpl
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177243705
ECLASS 8.0
27189261