Alusta pienlaitteille

Til.nro: DK 7246500

Kulmamuotoinen alusta muiden kuin 19"-kokoisten pienlaitteiden luotettavaan kiinnitykseen.

Til.nro:
DK 7246500
Tuotekuvaus
19 tuuman kokoon yhteensopimattomien pienten laitteiden, kuten modeemien, verkkolaitteiden ja reitittimien, kiinnitykseen. Kulmamuotoinen alusta asennetaan vapaaseen tilaan sivulle 482,6 mm:n (19") tason ja sivuseinän väliin profiilikiskoihin tai Chassis-kiskoon. Komponenttien ja liitäntäkaapelien kiinnitys on nopeaa ja helppoa tarranauhan tai nippusiteiden avulla. Sopii myös kaapelien ohjaukseen kaapin syvyyssuunnassa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 350 mm
Korkeus: 150 mm
Syvyys: 97 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,05 kg
Bruttopaino
1,167 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177625464
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Tuki pienille laitteille, L-mallinen, LxKxS: 350x150x97 mm.