Käännettävä kannatinlevy antaa lisäjoustavuutta sisärakenteisiin kaapelien ohjausta, pienten laitteiden kiinnitystä, pistorasialistoja jne. varten.
- Til.nro:
- DK 7501100
- Tuotekuvaus
- Käännettävä kannatinlevy antaa lisäjoustavuutta sisärakenteisiin kaapelien ohjausta, pienten laitteiden kiinnitystä, pistorasialistoja jne. varten. Syvyyssuunnassa säädettävä 25 mm rasterissa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 350 mm
Korkeus: 485 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,3 kg
- Bruttopaino
- 2,85 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234