Palvelin-teleskooppikiskot

Til.nro: TS 3659180

Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden myös asennettuna.

Til.nro:
TS 3659180
Rakenne
tasoetäisyydelle 468,6-687,4 mm
Tuotekuvaus
Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 426 mm.
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Teleskooppikisko asennussarjalla
Kiinnitystarvikkeet
Ulosvetopituus
511,2 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS: 600 mm
Kaappityyppi: TS IT
Kaappityyppi: VX IT
Kuormitettavuus
30 kg
Ohje
Vain L-muotoisten profiilikiskojen kanssa
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,424 kg
Bruttopaino
2,624 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS-palvelinteleskooppikiskot, syvyydelle 600 mm, ote: 511,2 mm, TS:lle, TS IT:lle, VX IT:lle
Dokumentaatiot
Quick guide