Ilmanohjauslevyt TS IT 19":n profiilikiskoille

Til.nro: DK 5501815

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.

Til.nro:
DK 5501815
Tuotekuvaus
Sisältää ympäri kulkevan harjaslaipan, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet
Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali
teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
4 solu-PU-vaahtokappaletta
Sis. kiinnitystarvikkeet
6 peitepaneelia, 1 HE
Asennusohje
Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiin että taaimmaisiin 19” profiilikiskoihin.
Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiin 19" profiilikiskoihin.
Sopii:
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,679 kg
Bruttopaino
8,02 kg
Tullitariffinimike
56090000
EAN
4028177679184
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
Ilmanohjauslevy 800x2000 RAL9005
Dokumentaatiot
Ohjeet