Ilmanohjauslevyt TS IT 19":n asennuskehykselle

Til.nro: DK 5501905

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.

Til.nro:
DK 5501905
Tuotekuvaus
Sisältää ympäri kulkevan harjaslaipan, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet
Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali
Teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaiseen että taaimmaiseen 19” asennuskehykseen.
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,1 kg
Bruttopaino
3,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177706941
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
Ilmanohjauslevy 600x2000 RAL 9005
Dokumentaatiot
Info sheet