- Til.nro:
- DK 5501935
- Tuotekuvaus
- Sisältää ympäri kulkevan harjaslaipan, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
- Käyttöalueet
- Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
- Materiaali
- Teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
2 peitepaneelia, 3 HE
- Asennusohje
- Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaiseen että taaimmaiseen 19” asennuskehykseen.
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,01 kg
- Bruttopaino
- 7,31 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177706910
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
-
Ilmanohjauslevy 800x2200 RAL9005