Peitepaneeli, 482,6 mm (19")

Til.nro: DK 7156035

Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.

Til.nro:
DK 7156035
Tuotekuvaus
Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Build-up height
266 mm
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
6 U
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,6 kg
Bruttopaino
2,95 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177165779
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Tuotekuvaus
Peitelevy 19", 6 U, asennuskorkeus: 266 mm, RAL 7035.