- Til.nro:
- DK 7574535
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkoteloihin voidaan valita useita paneeleita vastaavilla aukotuksilla single- tai duplex-valokuituliittimien asennukseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- 48
- Valokuituliittimelle
- ST
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Korkeusyksiköt
- 3 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,652 kg
- Bruttopaino
- 0,752 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177168237
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113