Kytkentäpaneeli valokuitujen liitäntäkoteloon, lukittavat

Tuotenumero: DK 7578.535

Käytettävissä on viisi erilaista valokuitukaapelia erilaisille kytkentätyypeille. Kussakin paneelissa on eri määrä asennuspaikkoja valitusta versiosta ja paneelin peruskoosta riippuen.

Tuotenumero:
DK 7578.535
Tuotekuvaus
Liitäntäkoteloihin voidaan valita useita paneeleita vastaavilla aukotuksilla single- tai duplex-valokuituliittimien asennukseen.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Asennuspaikkojen lukumäärä
20
Valokuituliittimelle
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Korkeusyksiköt
3 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,618 kg
Bruttopaino
0,718 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177168275
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113