Mahdollistaa kalustamattomien U-paikkojen sulkemisen 19"-1 U.
- Til.nro:
- DK 5302200
- Hyödyt
- Suuremmat alueet voidaan sulkea useita yksiköitä yhdistämällä.
- Monikäyttöinen paneeli yksilöllisiin tarpeisiin.
- Laajennettavissa molemmin puolin lisäpaneelien avulla.
- Moninkertainen irrotus ja uudelleenkäyttö mahdollinen
- Materiaali
- Muovi
Palo-ominaisuudet UL 94 HB:n mukaan, ei sisällä halogeeneja - Pintakäsittely
- Matta
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Peitepaneeli 1 U, integroitu pikakiinnitys
- Build-up height
- 1 U
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005