Jakoteline LSA-plus-tekniikka

Til.nro: DK 7870830

24 x RJ 45 -liittimet, suojatut, suojakansi pikalukolla, vedonpoistolla, maadoitusliitännällä ja 12 kytkentäkaapelia STP, 0,6 m, keltaista.

Til.nro:
DK 7870830
Tuotekuvaus
24 x RJ 45 -liittimet, suojatut, suojakansi pikalukolla, vedonpoistolla, maadoitusliitännällä ja 12 kytkentäkaapelia STP, 0,6 m, keltaista.
CAT class (Data transmission)
6
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,7 kg
Bruttopaino
2,72 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177249127
ECLASS 8.0
19170112