Laitehylly runkokiinnitykseen
Tuotenumero: DK 7264.035
Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappeihin ilman 482,6 mm (19") -alustaa, kaapin leveys: 600 ja 800 mm, kuormitettavuus: 50 kg / 100 kg.
- Tuotenumero:
- DK 7264.035
- Rakenne
- ilman rei'itystä
- Tuotekuvaus
- Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita.
- Hyödyt
- Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
- Asennusporaukset kahvoja varten valmiina.
- Käyttöalueet
- Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Laitehylly, rei'itetty
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan
- Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan
- Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan
- Kuormitettavuus
- 50 kg lattiakuormitus
- Asennusohje
- Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa
- Ohje
- Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
- Mitat
- Leveys: 471 mm
Korkeus: 29 mm
Syvyys: 400 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
TS IT
Leveys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,679 kg
- Bruttopaino
- 2,879 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177165878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentaatiot
- Ohjeet