Laitehylly runkokiinnitykseen kaapin leveydelle 600 mm, 800 mm

Til.nro: DK 7265035

Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19") rakenteita.

Til.nro:
DK 7265035
Rakenne
ilman rei'itystä
Tuotekuvaus
Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita.
Hyödyt
Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
Asennusporaukset kahvoja varten valmiina.
Käyttöalueet
Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Laitehylly, rei'itetty
Asennusmahdollisuudet
Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan
Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan
Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan
Kuormitettavuus
50 kg lattiakuormitus
Asennusohje
Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa
Ohje
Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
Mitat
Leveys: 471 mm
Korkeus: 29 mm
Syvyys: 500 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
TS IT
Leveys: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentaatiot
Ohjeet