- Til.nro:
- DK 7828660
- Tuotekuvaus
- Kiinnityskappaleet kiinnitetään runkoon ja varmistetaan, laitehylly asetetaan niiden päälle. Kiinnitys TS-kaappiprofiiliin tarjoaa suurimman mahdollisen hyllytason. Mitat: Korkeus 25 mm, leveys: kaapin leveys – 44 mm, syvyys: Kaapin syvyys – 44 mm
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- 75 kg tasokuorma, staattinen
- Ohje
- Käyttö yhdessä pystysuoraan jaettujen ovien kanssa ei ole mahdollista.
- Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
- Mitat
- Leveys: 556 mm
Korkeus: 25 mm
Syvyys: 556 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,151 kg
- Bruttopaino
- 6,475 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261