Laitehylly, ulosvedettävä TS, PC, IW

Til.nro: IW 6902960

Asennus suoraan TS-kaapin pystyprofiiliin, kaapin leveys:

Til.nro:
IW 6902960
Tuotekuvaus
Asennus suoraan TS-kaapin pystyprofiiliin.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7015
Toimitus
Sis. 2 teleskooppikiskoa
Kuormitettavuus
30 kg tasokuorma, staattinen
Ohje
kaapeille ilman asennuslevyä
Ohje tilausnumerosta
Voidaan asentaa myös 800 mm syviin TS-pohjaisiin kaappeihin (takakiinnitys ulosvedettävissä).
Pohjapinta-ala
Leveys: 465 mm
Syvyys: 545 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
PC
IW
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
= 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,854 kg
Bruttopaino
7,215 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177289864
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
IW hylly, ulosvedettävä, PC/IW, 465x545 mm LxS, leveydelle 600 mm, syvyydelle 600 ja 800 mm
Dokumentaatiot
Info sheet