Laitehylly, 19":n rakenne Kaapit, joissa on L-profiilikiskot edessä ja takana

Til.nro: DK 7145635

Useampia kiinnityskohtia, joiden avulla tasojen etäisyys on muutettavissa, voidaan varustaa jälkikäteen teleskooppikiskoilla ulosvetoa varten, kuormitettavuus: 50 kg.

Til.nro:
DK 7145635
Tuotekuvaus
Laitehyllyissä on niiden syvyydestä riippuen useampia kiinnityskohtia, joten tasojen välinen etäisyys on säädettävissä tietyissä rajoissa. Jokainen näin kiinnitetty laitehylly voidaan varustaa jälkikäteen teleskooppikiskoilla ulosvetoa varten. Tällöin kiinnitetään välikepulttien sijasta teleskooppikiskot.
Käyttöalueet
Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.
TS-valikoimatuotteiden jälkivarusteluun.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels
448 mm
548 mm
598 mm
Kuormitettavuus
50 kg lattiakuormitus
Ohje
TS-kaappiin: Jos käytetään L-muotoisia profiilikiskoja TS-pohjaisissa verkkokaapeissa, adapteri 7827.300 on pakollinen.
TS 19 -järjestelmärei'itykseen: Syvyyssuunnassa säädettävän asennussarjan 7063.850 avulla joustava asennus kahden L-muotoisen profiilikiskon väliin suoraan 19" järjestelmärei'itykseen on mahdollinen.
Mitat
Leveys: 409 mm
Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,982 kg
Bruttopaino
3,182 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177221413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
19''-laitehylly 409x600mm 50 kg
Dokumentaatiot
Additional instructions
Quick guide