Laitehylly, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin taivutetuilla profiilikiskoilla

Til.nro: DK 7828960

Kiinteään asennukseen kahden 482,6 mm (19")-kiinnitystason väliin, ripustetaan taivutettuihin profiilikiskoihin, kuormitettavuus: 75 kg sinkityssä mallissa, 100 kg maalatussa mallissa.

Til.nro:
DK 7828960
Rakenne
Sinkitty
Tuotekuvaus
Kiinteä asennus kahden 482,6 mm:n (19") kiinnitystason väliin. Laitehyllyt ripustetaan suoraan taivutettuihin profiilikiskoihin.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels
598 mm
Kuormitettavuus
75 kg tasokuorma, staattinen
Ohje
Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
Mitat
Leveys: 452,5 mm
Korkeus: 20 mm
Syvyys: 578 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,119 kg
Bruttopaino
3,319 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177233294
ECLASS 8.0
27189261