- Til.nro:
- DK 7828970
- Rakenne
- Sinkitty
- Tuotekuvaus
- Kiinteä asennus kahden 482,6 mm:n (19") kiinnitystason väliin. Laitehyllyt ripustetaan suoraan taivutettuihin profiilikiskoihin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Kuormitettavuus
- 75 kg tasokuorma, staattinen
- Ohje
- Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
- Mitat
- Leveys: 452,5 mm
Korkeus: 20 mm
Syvyys: 678 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,621 kg
- Bruttopaino
- 3,821 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177233317
- ECLASS 8.0
- 27189261