Laitehylly, raskas kuorma 482,6 mm (19"), TE, TS

Til.nro: DK 7063897

Kiinnitettäväksi L-muotoisiin profiilikiskoihin ja 19" asennuskehykseen, kuormitettavuus: 100 kg.

Til.nro:
DK 7063897
Tuotekuvaus
L-muotoiset profiilikiskot, 19 tuuman asennuskehys
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus
100 kg lattiakuormitus
Mitat
Leveys: 409 mm
Korkeus: 45 mm
Syvyys: 700 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,712 kg
Bruttopaino
8,118 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177305588
ECLASS 8.0
27189261